• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK54.039 - SNR

DK54.039
Справка DK54.039

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • OJK54.020

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр уплотнения63 mm
Количество шлицов со стороны колеса38
Наружная или внутренняя резьбаM20x1,5
Количество шлицов со стороны КПП26
Длина 1613 mm
Fitting positionTrain avant
New partOui
Weight10,533 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen7E0407271EVolkswagen7E0407271EXVolkswagen7E0407271JVolkswagen7E0407271QVolkswagen7E0407272ADVolkswagen7H0407271AAVolkswagen7H0407271ACVolkswagen7H0407271AFVolkswagen7H0407271AHVolkswagen7H0407271ALVolkswagen7H0407271ASVolkswagen7H0407271QVolkswagen7H0407451AXVolkswagen7H0407451CVVolkswagen7H0407451CXVolkswagen7H0407451DVVolkswagen7H0407451DXVolkswagen7H0407451GXVolkswagen7H0407451TX

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеVolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER03/2004 => 10/2009--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER V => 07/2015--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER VI12/2015 => --