Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост справа | X |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
Диаметр уплотнения | 53 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 91,1 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm |
Длина 1 | 740 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 22 |
Вес | 6,16 kg |