Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост справа | X |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
Диаметр уплотнения | 53,2 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 81,8 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 94 mm |
Длина 1 | 810 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 36 |
Вес | 7,718 kg |