Справка DK55.014
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.016
- OBK55.017
- OJK55.016
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| New part | Oui |
| Fitting position | Avant gauche |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 90 mm |
| Диаметр уплотнения | 53 mm |
| Версия | 6 balls |
| Длина 1 | 673 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| Weight | 7,11 kg |