Справка DK55.019
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.005
- IBK55.014
- OBK55.007
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 9,27 kg |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 565 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 96 mm |
| Длина 1 | 956 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 865 mm |
| Количество шлицов со стороны КПП | 39 |
| New part | Oui |