Справка DK55.024
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.006
- IBK55.001
- OBK55.007
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Диаметр уплотнения | 60 mm |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
Количество шлицов со стороны КПП | 28 |
Количество шлицов со стороны колеса | 29 |
Версия | 8 balls |
Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
Длина 1 | 1002 mm |
Weight | 8,958 kg |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |