Справка DK55.029
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.006
- IBK55.014
- OBK55.007
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Диаметр уплотнения | 60 mm |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 29 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 39 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 87 mm |
| Длина 1 | 1021 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 9,703 kg |