Справка DK55.032
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.001
- OJK55.006
- OBK55.007
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
Диаметр уплотнения | 60 mm |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
Количество шлицов со стороны колеса | 29 |
Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
Версия | 8 balls |
Длина 1 | 683 mm |
Weight | 7,925 kg |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |