DK55.035 - SNR
Комплект приводного вала
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.014
- OJK55.005
- OBK55.007
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 39 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 96 mm |
| Длина 1 | 654 mm |
| Weight | 7,401 kg |