DK55.047 - SNR
Комплект приводного вала
Новый
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.006
- OJK55.004
- IBK55.008
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 29 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 72 mm |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Версия | 8 balls |
| Длина 1 | 676 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 5,405 kg |