Справка DK55.052
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.016
- OJK55.015
- IBK55.018
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 76 mm |
| Версия | 8 balls |
| Длина 1 | 931 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 8,317 kg |