DK55.054 - SNR
Комплект приводного вала
Новый
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.003
- OJK55.002
- IBK55.013
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 32 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Количество шлицов со стороны КПП | 23 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 88 mm |
| Длина 1 | 803 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,788 kg |