Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост слева | X |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1, M20×1,5 |
Диаметр уплотнения | 52,5 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm |
Версия | 8 balls |
Длина 1 | 643 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
Количество шлицов со стороны КПП | 34 |
Вес | 6,57 kg |