Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост справа | X |
Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
Диаметр уплотнения | 60 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm |
Версия | 8 balls |
Длина 1 | 1034 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 29 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
Вес | 10,145 kg |