Назад
ЗагрузкиТехнический паспорт
КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы - OBK55.020 - IBK55.013 - OJK55.031 Свяжитесь с намиХАРАКТЕРИСТИКИ | Сторона установки: передний мост слева | X |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Диаметр уплотнения | 49 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 80 mm |
Версия | 6 balls |
Длина 1 | 669 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 23, 23 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 29 |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
Вес | 6,35 kg |
RENAULT7711497150RENAULT8200559377
RENAULTClioCLIO Grandtour (KR0/1_)01/2008 => СЛЕВАПЕРЕДНИЙRENAULTClioClio III03/2007 => 03/2009СЛЕВАПЕРЕДНИЙRENAULTClioClio III FL03/2009 => 11/2010СЛЕВАПЕРЕДНИЙRENAULTModusModus Phase 212/2010 => 11/2012СЛЕВАПЕРЕДНИЙ