Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост справа | X |
C кольцом | X |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
Диаметр уплотнения | 52,2 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 85,5 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 91,5 mm |
Длина 1 | 752 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 21 |
Количество шлицов со стороны КПП | 23 |
Количество полюсов энкодера | 44 |
Вес | 8,41 kg |