DK55.099 - SNR
Комплект приводного вала
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.009
- OJK55.008
- IBK55.014
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Длина 1 | 680 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Диаметр уплотнения | 527 mm |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 845 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,13 kg |