Справка DK55.102
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.008
- IBK55.018
- OBK55.009
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
Версия | 8 balls |
Диаметр уплотнения | 527 mm |
Длина 1 | 688 mm |
New part | Oui |
Weight | 6,858 kg |