Справка DK55.103
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.009
- OJK55.028
- IBK55.018
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
Fitting position | Avant droit |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
Версия | 8 balls |
Диаметр уплотнения | 57 mm |
Длина 1 | 940 mm |
Weight | 9,71 kg |
New part | Oui |