Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост слева | X |
Наружная или внутренняя резьба | M22x1, M22×1,5 |
Диаметр уплотнения | 56,7 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 82 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 87 mm |
Версия | 6 balls |
Длина 1 | 680 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 32 |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
Вес | 6,805 kg |