• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK55.113 - SNR

DK55.113
Справка DK55.113

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • OJK55.029
  • IBK55.023
  • OBK55.011

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionAvant gauche
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Наружная или внутренняя резьбаM20x1,5
Количество внутренних зубьев со стороны колеса30
Количество шлицов со стороны КПП26
Количество шлицов со стороны колеса23
Диаметр уплотнения57 mm
Версия6 balls
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса89 mm
Длина 1606 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side94 mm
C кольцом1
New partOui
Weight7,315 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan3910100QA7Renault7711368568Renault7711368569Renault8200362062Renault8200407659Renault8200467490Renault8200535798

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 03/2006--RenaultKANGOOKANGOO12/2005 => 09/2008--RenaultKANGOOKANGOO I => --