Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост справа | X |
C кольцом | , Avec Bague |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1, M20×1,5 |
Диаметр уплотнения | 57 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm |
Версия | 6 balls |
Длина 1 | 742 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
Количество шлицов со стороны КПП | 23 |
Количество полюсов энкодера | 44 |
Вес | 6,88 kg |