Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост слева | X |
C кольцом | Avec Bague |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Диаметр уплотнения | 57 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 115,5 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm |
Версия | 6 balls |
Длина 1 | 635 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
Количество шлицов со стороны КПП | 29,95 |
Количество полюсов энкодера | 44 |
Вес | 4,89 kg |