• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK55.130 - SNR

DK55.130
Справка DK55.130

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • OBK55.011
  • OJK55.029

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружная или внутренняя резьбаM22x1,5
Fitting positionAvant droit
Количество внутренних зубьев со стороны колеса30
Версия6 balls
C кольцом1
Диаметр уплотнения575 mm
Количество шлицов со стороны КПП23
Длина 1724 mm
Количество полюсов энкодера44
New partOui
Weight6,64 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault7711135883Renault7711368906Renault7711368907Renault8200236116Renault8200613816Renault8200613820Renault8200622835Renault8200626032

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultCLIOCLIO03/2001 => 03/2005--RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => --RenaultCLIOCLIO III => 12/2006--RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultMODUSMODUS 1 => 12/2006--RenaultMODUSMODUS 2 => 12/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => --RenaultTWINGOTWINGO II => 12/2006--RenaultWINDWIND => 12/2006--