Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост слева | X |
C кольцом | Avec Bague |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Диаметр уплотнения | 57 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 87 mm |
Версия | 6 balls |
Длина 1 | 621 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 32 |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
Количество полюсов энкодера | 44 |
Вес | 7,495 kg |