Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост слева | X |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Диаметр уплотнения | 49 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 81 mm |
Версия | 8 balls |
Длина 1 | 689 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 32 |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
Вес | 6,58 kg |