DK55.142 - SNR
Комплект приводного вала
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.011
- OJK55.034
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Количество шлицов со стороны КПП | 29 |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 26 |
| New part | Oui |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
| Диаметр уплотнения | 52 mm |
| Версия | 6 balls |
| Длина 1 | 629 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 21 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 915 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 110 mm |
| C кольцом | 1 |
| Weight | 5,587 kg |