Справка DK55.143
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.027
- OBK55.021
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| New part | Oui |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 8,994 kg |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
| Длина 1 | 930 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 93 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |
| Количество шлицов со стороны КПП | 39 |