DK55.164 - SNR
Комплект приводного вала
Новый
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.013
- OBK55.009
- OJK55.008
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Версия | 8 balls |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Диаметр уплотнения | 527 mm |
| Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
| Длина 1 | 685 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 894 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 845 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 6,6 kg |