Справка DK55.188
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.035
- OBK55.011
- IBK55.013
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 8,4 kg |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm |
Диаметр уплотнения | 49 mm |
Версия | 6 balls |
Длина 1 | 933 mm |
Длина 2 | 916 mm |
New part | Oui |