Справка DK55.191
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.018
- OBK55.011
- OJK55.011
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
Диаметр уплотнения | 49 mm |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Версия | 6 balls |
Длина 1 | 884 mm |
Длина 2 | 864 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,54 kg |