Справка DK55.208
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.012
- OBK55.012
- IBK55.014
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
Версия | 8 balls |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Диаметр уплотнения | 53 mm |
Длина 1 | 662 mm |
Длина 2 | 644 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,1 kg |