Справка DK55.227
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.026
- IBK55.018
- OJK55.047
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 37 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 39 |
| Версия | 6 balls |
| Длина 2 | 1058 mm |
| Диаметр уплотнения | 565 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
| Длина 1 | 1056 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 110 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 98 mm |
| Weight | 11,982 kg |
| New part | Oui |