Справка DK55.234
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.008
- OBK55.009
- IBK55.028
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Диаметр уплотнения | 53 mm |
Версия | 8 Balls |
Длина 1 | 674 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 6,907 kg |