Справка DK55.243
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK68.007
- IBK55.014
- OBK68.001
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
Диаметр уплотнения | 52 mm |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Версия | 8 Balls |
Длина 1 | 673 mm |
New part | Oui |
Weight | 6,536 kg |