Справка DK55.252
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK55.031
- OJK55.003
- OBK55.004
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Диаметр уплотнения | 60 mm |
Количество шлицов со стороны КПП | 28 |
Количество шлицов со стороны колеса | 29 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
Версия | 8 Balls |
Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
Длина 1 | 702 mm |
New part | Oui |
Weight | 8,307 kg |