Справка DK55.255
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK55.007
- IBK55.001
- OJK55.007
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Диаметр уплотнения | 53 mm |
Длина 1 | 1024 mm |
Версия | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 10,37 kg |