• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK55.257 - SNR

DK55.257
Справка DK55.257

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • OJK55.034

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionAvant gauche
C кольцом1
Диаметр уплотнения57 mm
Количество шлицов со стороны колеса21
Наружная или внутренняя резьбаM20x1,5
Длина 16257 mm
Количество полюсов энкодера26
Количество шлицов со стороны КПП29
Weight5,209 kg
New partOui

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault7700106007Renault7700108248Renault7700110484Renault7700111506Renault7700115011Renault7701056621Renault7701352770Renault7701352771Renault7701352772Renault7701352881Renault7711135246Renault7711135247

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultKANGOOKANGOO08/1999 => 01/2003--RenaultKANGOOKANGOO I => 05/2009--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL I => 08/2008--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL II09/2008 => 09/2002--