• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK55.259 - SNR

DK55.259
Справка DK55.259

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружная или внутренняя резьбаM20x1,5
C кольцом1
Диаметр уплотнения57 mm
Количество шлицов со стороны колеса21
Длина 1629 mm
Количество полюсов энкодера44
Fitting positionAvant gauche
New partOui
Weight5,014 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault, Nissan391014440RRenault7711135005Renault7711368656Renault8200236091Renault8200236092Renault8200236107Renault8200274159Renault8200534635Renault8200571876Renault8200613822

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultCLIOCLIO02/1998 => 11/2012--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultKANGOOKANGOO02/2004 => 11/2005--RenaultKANGOOKANGOO I => 11/2007--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL04/2000 => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL I => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO I => 03/2006--