Справка DK55.261
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.040
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
C кольцом | 1 |
Диаметр уплотнения | 522 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 21 |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
Количество шлицов со стороны КПП | 23 |
Длина 1 | 7235 mm |
Количество полюсов энкодера | 44 |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 7,217 kg |