Справка DK55.275
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
New part | Oui |
Weight | 6,791 kg |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
Диаметр наружного ШРУСа | 78,5 mm |
Pushing diameter | 52 |
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
Версия | 8 balls |
Длина 2 | 88,5 mm |
Длина 1 | 141 mm |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |