Справка DK55.296
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
C кольцом | 1 |
Диаметр уплотнения | 575 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
Длина 1 | 637 mm |
Количество полюсов энкодера | 44 |
New part | Oui |
Weight | 6,318 kg |