Справка DK58.007
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK58.002
- OBK58.002
- IBK58.001
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M24x1 |
Количество шлицов со стороны КПП | 25 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
Диаметр уплотнения | 59 mm |
Версия | 8 Balls |
Длина 1 | 657 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 7,147 kg |