Справка DK58.011
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK58.002
- IBK58.001
- OBK58.002
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Количество шлицов со стороны КПП | 25 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
Диаметр уплотнения | 59 mm |
Наружная или внутренняя резьба | M24x1 |
Длина 1 | 624 mm |
Версия | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 7,583 kg |