Справка DK59.009
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK59.002
- OBK59.001
- IBK66.002
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Количество шлицов со стороны колеса | 28 |
Количество шлицов со стороны КПП | 37 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
Диаметр уплотнения | 59 mm |
Длина 1 | 636 mm |
Версия | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 7,288 kg |