Справка DK59.019
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M24x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
C кольцом | 1 |
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Диаметр уплотнения | 557 mm |
Количество шлицов со стороны КПП | 24 |
Длина 1 | 6035 mm |
Количество полюсов энкодера | 29 |
New part | Oui |
Weight | 7,179 kg |