Справка DK65.001
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK65.001
- OBK65.002
- IBK65.001
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M10x1 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
Количество шлицов со стороны КПП | 32 |
Количество шлицов со стороны колеса | 36 |
Версия | 8 balls |
Диаметр уплотнения | 57 mm |
Длина 1 | 616 mm |
C кольцом | 1 |
Weight | 5,85 kg |
Fitting position | Arrière droit |
New part | Oui |