Справка DK65.006
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M10x1,5 |
C кольцом | 1 |
Диаметр уплотнения | 565 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 36 |
Количество шлицов со стороны КПП | 28 |
Длина 1 | 1050 mm |
Количество полюсов энкодера | 48 |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 13,157 kg |