• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK65.016 - SNR

DK65.016
Справка DK65.016

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
New partOui
Наружная или внутренняя резьбаM10x1,5
Fitting positionAvant gauche
Диаметр уплотнения575 mm
Количество шлицов со стороны колеса40
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса97 mm
Длина 1547 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side103 mm
Количество шлицов со стороны КПП31
Weight8,806 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolvo31325573Volvo31367536Volvo36001019Volvo36001813Volvo36002544Volvo36012415

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеVolvoXC60XC6002/2010 => 02/2015--VolvoXC60XC60 I => --