Справка DK66.004
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK66.002
- IBK66.001
- OJK66.002
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
New part | Oui |
Наружная или внутренняя резьба | M24x1 |
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
Версия | 8 balls |
Диаметр уплотнения | 59 mm |
Длина 1 | 638 mm |
Weight | 5,305 kg |
Fitting position | Avant gauche |